Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací 50.8 mm 55.1 mm 3.2 mm polyamid černá

Tato pevná zacvakávací zátka z polyamidu je navržena k pevnému zazátkování standardních tlouštěk plochých materiálů. Je jednoduchým a atraktivním způsobem, jak uzavřít nevyužité montážní otvory nebo otvory pro kabeláž. Tento sortiment je zkonstruován pro všechny průmyslově používané standardní průměry otvorů a tloušťky desek.
Nové objednací číslo:

10021125

Staré objednací číslo:

PGM-23

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 8,6456 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

864,56 Kč

100 x 8,6456 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás