Menu Vyhledávání

Zátky zaslepovací 14.3 mm 16.7 mm 3.2 mm polyamid černá

Tato pevná zacvakávací zátka z polyamidu je navržena k pevnému zazátkování standardních tlouštěk plochých materiálů. Je jednoduchým a atraktivním způsobem, jak uzavřít nevyužité montážní otvory nebo otvory pro kabeláž. Tento sortiment je zkonstruován pro všechny průmyslově používané standardní průměry otvorů a tloušťky desek.
Nové objednací číslo:

10112175

Staré objednací číslo:

PGM-26

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 + 3,5977 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

719,54 Kč

200 x 3,5977 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 16.7 mm
HD 14.3 mm
H 10.3 mm
T1 3.2 mm
Barva černá
Materiál polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ Bublinky
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás