Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací 7.1 mm 11.0 mm 1.6 mm polyamid černá

Tato pevná zacvakávací zátka z polyamidu je navržena k pevnému zazátkování standardních tlouštěk plochých materiálů. Je jednoduchým a atraktivním způsobem, jak uzavřít nevyužité montážní otvory nebo otvory pro kabeláž. Tento sortiment je zkonstruován pro všechny průmyslově používané standardní průměry otvorů a tloušťky desek.
Nové objednací číslo:

10163078

Staré objednací číslo:

PGM-7

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 6,7086 Kč
5000 - 9999 6,0377 Kč
10000 + 5,434 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 708,60 Kč

1000 x 6,7086 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
HD 7.1 mm
T1 1.6 mm
Barva černá
Materiál polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3923509000

Produkt PGM-7 nahrazuje:

Zátky zaslepovací 7.1 mm 11.0 mm polyamid černá
Nové objednací číslo: 10631942
Staré objednací číslo: 168444722002

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás