Menu Vyhledávání

Zátky kónické - s úchytem silikon modrá

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Blue and made from Silicone.
Nové objednací číslo:

10240670

Staré objednací číslo:

35-HUP7H

119 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 49 71,092 Kč
50 - 299 35,433 Kč
300 + 31,2217 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

355,46 Kč

5 x 71,092 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 30.2 mm
BH 25.4 mm
D 36.5 mm
Barva modrá
Materiál silikon
Typ Bublinky
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás