Menu Vyhledávání

Zátky kónické (ID) zelená silikon

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Green and made from Silicone.
Nové objednací číslo:

10240915

Staré objednací číslo:

35-UP108H

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 1599 14,2513 Kč
1600 + 11,8529 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 425,13 Kč

100 x 14,2513 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 11.1 mm
BH 22.5 mm
D 15.9 mm
Barva zelená
Materiál silikon
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás