Menu Vyhledávání

Zátky kónické - s úchytem silikon šedá

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Grey and made from Silicone.
Nové objednací číslo:

10240946

Staré objednací číslo:

35-UP4H

100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 49,3354 Kč
100 + 24,64 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

493,35 Kč

10 x 49,3354 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 19.0 mm
BH 25.4 mm
D 25.4 mm
Barva Grey
Materiál silikon
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás