Menu Vyhledávání

Zátky maskovací - kónické 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm silikon

Ideální řešení na ochranu a maskování částí během procesů, jako je lakování, práškový nástřik, pokovování, eloxování, pískování, abrazivní chemické procesy nebo při vysokých teplotách. Vhodné jako ochrana sloupků, čepů, konců trubek a dalších. Lze je také použít jako zátky pro maskování hladkých nebo závitových otvorů.
Nové objednací číslo:

10288634

Staré objednací číslo:

499048

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 9999 8,0739 Kč
10000 + 6,5678 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

4 036,95 Kč

500 x 8,0739 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Úchyt Without Tab
Kompatibilní standard závitu metrické
Kompatibilní standard závitu UNF Threads
Materiál silikon
Barva přírodní
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás