Menu Vyhledávání

Zátky kónické - maskovací 8.0 mm 14.0 mm 36.0 mm černá silikon

Maskovací kuželová zátka s kónickým tvarem umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka. Běžně se používá během procesů jako práškové lakování, elektroforetické povlakování, pokovování a eloxování.
Nové objednací číslo:

10186060

Staré objednací číslo:

110053

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 1999 14,4325 Kč
2000 + 11,8947 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

3 608,13 Kč

250 x 14,4325 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 19.1 mm
B 14.0 mm
H 36.0 mm
Maximální teplota 250 °C
Materiál silikon
Barva černá
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás