Žebrované zátky do potrubí jsou určeny k bezpečnému utěsnění konců potrubí a trubek. Rovná stěna ve vnějším průměru zátky odpovídá vnitřnímu průměru trubky, zátka tedy nikde nepřesahuje a brání usazování nečistot.
Jsou k dostání ve dvou provedeních. Pružná žebra různých průměrů pro pevné uchycení v trubkách o různých NPT rozměrech a ve vrtných trubkách. Rychlá a snadná montáž.
Jsou ideální v oboru mechaniky a strojírenství.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, modrá, červená Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | D | Kompatibilní typ trubky | Typ | d2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,5856 Kč - 16,4665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
2
|
|
||
7,4228 Kč - 11,5467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
2
|
|
||
7,608 Kč - 11,8346 Kč | 900 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
|
1
|
|
||
14,384 Kč - 22,3752 Kč | 450 Skladem |
2.697 in
68.5 mm
|
3.516 in
89.3 mm
|
|
1
|
|
||
17,8033 Kč - 27,694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.213 in
107.0 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
1
|
|
||
30,9227 Kč - 34,3586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.122 in
155.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
|
1
|
|
||
41,9165 Kč - 46,5739 Kč | 60 Skladem |
7.874 in
200.0 mm
|
9.811 in
249.2 mm
|
|
1
|
|
||
47,8004 Kč - 53,1116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.976 in
228.0 mm
|
10.984 in
279.0 mm
|
|
1
|
|
||
12,1224 Kč - 18,857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.311 in
109.5 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
17,1052 Kč - 26,6081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.984 in
152.0 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
38,1047 Kč - 42,3386 Kč | 90 Skladem |
|
10.709 in
272.0 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
20,1386 Kč - 22,3762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
7.598 in
193.0 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
12,1224 Kč - 18,857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
LDPE
|
3
|
|
||
25,5362 Kč - 28,3736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.091 in
205.5 mm
|
LDPE
|
3
|
|
||
2,7233 Kč - 4,2363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
|
1
|
|
||
5,3798 Kč - 8,3685 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.992 in
25.2 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1
|
|
||
10,0391 Kč - 15,6165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.898 in
48.2 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
|
1
|
|
||
21,5125 Kč - 33,4639 Kč | 210 Skladem |
4.902 in
124.5 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
|
1
|
|
||
60,8864 Kč - 67,6515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.079 in
256.0 mm
|
12.362 in
314.0 mm
|
|
1
|
|
||
5,2169 Kč - 8,1153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.224 in
56.5 mm
|
LDPE
|
2
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.