Menu Vyhledávání

Zátky ochranné - se závitem a těsněním 14.5 mm;M10 žlutá PA6

Tyto závitové zátky s těsněním jsou tepelně stabilní a mají těsnicí podložku z TPE, která zabraňuje průniku nečistot. Mají metrický závit a montáž je možná rukou nebo pomocí šroubováku. Odolávají teplotám od -30 °C do 90 °C. Jsou žluté a vyrobené z polyamidu 6.
Nové objednací číslo:

20597375

Staré objednací číslo:

20597375

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 5,69 Kč
5000 - 24999 4,0643 Kč
25000 + 3,6579 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 845,00 Kč

500 x 5,69 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
SW1 9.0 mm
SW2 6.0 mm
Kompatibilní standard závitu metrické
Typ 1
Barva žlutá
Materiál polyamid 6
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás