Menu Vyhledávání

Zátky ochranné - se závitem a těsněním 22.0 mm;3/8" žlutá PA6

Tyto závitové zátky s těsněním jsou tepelně stabilní a mají těsnicí podložku z TPE, která zabraňuje průnik nečistot. Obsahuje plynotěsné závity a montáž je možná rukou nebo pomocí šroubováku. Odolávají teplotám od -30 °C do 90 °C. Jsou žluté a vyrobené z polyamidu 6.
Nové objednací číslo:

20597481

Staré objednací číslo:

20597481

11250 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
450 - 4499 6,7101 Kč
4500 - 22499 4,7929 Kč
22500 + 4,3136 Kč
Standardní balení: 4500

Objednávejte násobky 450

Cena celkem:

3 019,55 Kč

450 x 6,7101 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
SW1 15.0 mm
SW2 12.0 mm
Kompatibilní standard závitu Gas Threads
Typ 1
Barva žlutá
Materiál polyamid 6
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás