Menu Vyhledávání

Zátky ochranné - se závitem a těsněním 27.0 mm;1/2" žlutá PA6

Tyto závitové zátky s těsněním jsou tepelně stabilní a mají těsnicí podložku z TPE, která zabraňuje průnik nečistot. Obsahuje plynotěsné závity a montáž je možná rukou nebo pomocí šroubováku. Odolávají teplotám od -30 °C do 90 °C. Jsou žluté a vyrobené z polyamidu 6.
Nové objednací číslo:

20597498

Staré objednací číslo:

20597498

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
270 - 2699 8,0355 Kč
2700 - 13499 5,7396 Kč
13500 + 5,1656 Kč
Standardní balení: 2700

Objednávejte násobky 270

Cena celkem:

2 169,59 Kč

270 x 8,0355 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
SW1 19.0 mm
SW2 16.0 mm
Kompatibilní standard závitu Gas Threads
Typ 1
Barva žlutá
Materiál polyamid 6
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás