Menu Vyhledávání

Zátky ochranné - se závitem a těsněním 32.0 mm;3/4" žlutá PA6

Tyto závitové zátky s těsněním jsou tepelně stabilní a mají těsnicí podložku z TPE, která zabraňuje průnik nečistot. Obsahuje plynotěsné závity a montáž je možná rukou nebo pomocí šroubováku. Odolávají teplotám od -30 °C do 90 °C. Jsou žluté a vyrobené z polyamidu 6.
Nové objednací číslo:

20597504

Staré objednací číslo:

20597504

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 9,4233 Kč
2000 - 9999 6,7309 Kč
10000 + 6,0578 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

1 884,66 Kč

200 x 9,4233 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
SW1 24.0 mm
SW2 21.0 mm
Kompatibilní standard závitu Gas Threads
Typ 1
Barva žlutá
Materiál polyamid 6
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás