Menu Vyhledávání

Zátky ochranné - se závitem a těsněním 40.0 mm;1" žlutá PA6

Tyto závitové zátky s těsněním jsou tepelně stabilní a mají těsnicí podložku z TPE, která zabraňuje průnik nečistot. Obsahuje plynotěsné závity a montáž je možná rukou nebo pomocí šroubováku. Odolávají teplotám od -30 °C do 90 °C. Jsou žluté a vyrobené z polyamidu 6.
Nové objednací číslo:

20597511

Staré objednací číslo:

20597511

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 9,9819 Kč
1000 - 4999 7,1299 Kč
5000 + 6,4169 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

998,19 Kč

100 x 9,9819 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
SW1 30.0 mm
SW2 27.0 mm
Kompatibilní standard závitu Gas Threads
Typ 1
Barva žlutá
Materiál polyamid 6
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás