Menu Vyhledávání

Zátky ochranné - se závitem a těsněním 16.7 mm;M12 červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto zátky se závitem a těsněním mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj, jenž brání úniku kapalin či plynů z hydraulických šroubení. O-kroužek je vyroben z nitrilové pryže. Navrženo na ochranu metrických závitů M12. Jsou červené a vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20597672

Staré objednací číslo:

20597672

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
400 - 3999 4,4271 Kč
4000 - 19999 3,1622 Kč
20000 + 2,846 Kč
Standardní balení: 4000

Objednávejte násobky 400

Cena celkem:

1 770,84 Kč

400 x 4,4271 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
SW1 18.5 mm
Kompatibilní standard závitu metrické
Typ 2
Barva červená
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás