Menu Vyhledávání

Zátky ochranné - se závitem a těsněním 18.5 mm;M14 červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto zátky se závitem a těsněním mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj, jenž brání úniku kapalin či plynů z hydraulických šroubení. O-kroužek je vyroben z nitrilové pryže. Navrženo na ochranu metrických závitů M14. Jsou červené a vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20597689

Staré objednací číslo:

20597689

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
350 - 3499 4,4965 Kč
3500 - 17499 3,2118 Kč
17500 + 2,8906 Kč
Standardní balení: 3500

Objednávejte násobky 350

Cena celkem:

1 573,78 Kč

350 x 4,4965 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
SW1 22.0 mm
Kompatibilní standard závitu metrické
Typ 2
Barva červená
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás