Menu Vyhledávání

Zátky ochranné - se závitem a těsněním 24.4 mm;M18 červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto zátky se závitem a těsněním mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj, jenž brání úniku kapalin či plynů z hydraulických šroubení. O-kroužek je vyroben z nitrilové pryže. Navrženo na ochranu metrických závitů M18. Jsou červené a vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20597702

Staré objednací číslo:

20597702

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
350 - 3499 5,0204 Kč
3500 - 17499 3,586 Kč
17500 + 3,2274 Kč
Standardní balení: 3500

Objednávejte násobky 350

Cena celkem:

1 757,14 Kč

350 x 5,0204 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
SW1 24.0 mm
Kompatibilní standard závitu metrické
Typ 2
Barva červená
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás