Menu Vyhledávání

Zátky ochranné - se závitem a těsněním 31.3 mm;M24 červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto zátky se závitem a těsněním mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj, jenž brání úniku kapalin či plynů z hydraulických šroubení. O-kroužek je vyroben z nitrilové pryže. Navrženo na ochranu metrických závitů M24. Jsou červené a vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20597740

Staré objednací číslo:

20597740

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2499 7,3485 Kč
2500 - 12499 5,2489 Kč
12500 + 4,724 Kč
Standardní balení: 2500

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 837,13 Kč

250 x 7,3485 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
SW1 30.0 mm
Kompatibilní standard závitu metrické
Typ 2
Barva červená
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás