Menu Vyhledávání

Zátky ochranné - se závitem a těsněním 32.7 mm;M26 červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto zátky se závitem a těsněním mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj, jenž brání úniku kapalin či plynů z hydraulických šroubení. O-kroužek je vyroben z nitrilové pryže. Navrženo na ochranu metrických závitů M26. Jsou červené a vyrobené z LDPE.
Nové objednací číslo:

20597764

Staré objednací číslo:

20597764

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 8,8925 Kč
2000 - 9999 6,3517 Kč
10000 + 5,7166 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

1 778,50 Kč

200 x 8,8925 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
SW1 32.5 mm
Kompatibilní standard závitu metrické
Typ 2
Barva červená
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás