Menu Vyhledávání

Zátky ochranné - se závitem a těsněním 24.0 mm;3/8” bílá PA; TPE

This  natural Nylon threaded plug is fitted with a TPE washer. It is suitable for BSP threads and can be mounted and dismounted by hand or with a power tool. Its material permits an operating temperature ranging from minimum -30C to maximum + 90C.
Nové objednací číslo:

10106860

Staré objednací číslo:

8612000

2965 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 15,3718 Kč
1000 - 1999 7,1759 Kč
2000 + 6,1861 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 537,18 Kč

100 x 15,3718 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
SW1 16.0 mm
SW2 12.0 mm
Kompatibilní standard závitu BSP Threads
Kompatibilní standard závitu Gas Threads
Barva bílá
Materiál PA; TPE
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás