Menu Vyhledávání

Zátky ochranné - se závitem a těsněním 28.0 mm;1/2” bílá PA; TPE

This  natural Nylon threaded plug is fitted with a TPE washer. It is suitable for BSP threads and can be mounted and dismounted by hand or with a power tool. Its material permits an operating temperature ranging from minimum -30C to maximum + 90C.
Nové objednací číslo:

10106877

Staré objednací číslo:

8613000

229 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 16,7949 Kč
500 - 999 7,8528 Kč
1000 - 1999 6,839 Kč
2000 + 6,0569 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

839,75 Kč

50 x 16,7949 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
SW1 18.0 mm
SW2 14.0 mm
Kompatibilní standard závitu BSP Threads
Kompatibilní standard závitu Gas Threads
Barva bílá
Materiál PA; TPE
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás