Menu Vyhledávání

Zátky ochranné - se závitem a těsněním 44.0 mm;1” bílá PA; TPE

This  natural Nylon threaded plug is fitted with a TPE washer. It is suitable for BSP threads and can be mounted and dismounted by hand or with a power tool. Its material permits an operating temperature ranging from minimum -30C to maximum + 90C.
Nové objednací číslo:

10106891

Staré objednací číslo:

8615000

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 33,0106 Kč
250 - 999 15,435 Kč
1000 - 2499 13,2231 Kč
2500 + 11,5658 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

825,27 Kč

25 x 33,0106 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
SW1 20.0 mm
SW2 16.0 mm
Kompatibilní standard závitu BSP Threads
Kompatibilní standard závitu Gas Threads
Barva bílá
Materiál PA; TPE
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás