Menu Vyhledávání

Zátky ochranné - se závitem a těsněním 52.0 mm;1-1/4” bílá PA; TPE

This  natural Nylon threaded plug is fitted with a TPE washer. It is suitable for BSP threads and can be mounted and dismounted by hand or with a power tool. Its material permits an operating temperature ranging from minimum -30C to maximum + 90C.
Nové objednací číslo:

10106907

Staré objednací číslo:

8616000

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 68,4826 Kč
100 - 999 32,0208 Kč
1000 - 1999 27,7291 Kč
2000 + 24,4518 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

684,83 Kč

10 x 68,4826 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
SW1 32.0 mm
SW2 27.0 mm
Kompatibilní standard závitu BSP Threads
Kompatibilní standard závitu Gas Threads
Barva bílá
Materiál PA; TPE
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás