Menu Vyhledávání

Zátky ochranné – se závitem a těsněním

Skladem

Zátky se závitem a těsněním poskytují bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, nečistot a jiných nežádoucích látek. Těsnění (podložka) zlepšuje těsnicí schopnosti a dodává další vrstvu ochrany proti úniku kapalin a vniku nečistot.

Zátky se závitem mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče. Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.

Běžně se používají v hydraulických a pneumatických systémech, automobilovém průmyslu a ve strojírenství.

  • Poskytují spolehlivé utěsnění a zabraňují průniku nečistot.
  • Mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PA6, PA; TPE Barva: červená, žlutá, bílá Produktová řada: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 47
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikosti závitu Barva Materiál H Norma závitu Typ Koupit
9,3745 Kč - 14,5825 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
73.7 mm
2" -11
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
17.5 mm
Závity plynotěsné (G)
2
4,3337 Kč - 6,7413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
1/2" -14
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
17.3 mm
Závity plynotěsné (G)
2
8,1522 Kč - 12,6812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.2 mm
1,1/2" -11
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
16.9 mm
Závity plynotěsné (G)
2
2,846 Kč - 4,4271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.7 mm
M12 x1.5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
16.3 mm
závity metrické
2
3,1583 Kč - 4,9129 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.4 mm
1/8" -28
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
10.5 mm
Závity plynotěsné (G)
2
3,9857 Kč - 6,2001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5 mm
M12 x1
žlutá
polyamid 6
16.5 mm
závity metrické
1
3,2274 Kč - 5,0204 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.4 mm
M18 x1.5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.3 mm
závity metrické
2
2,7032 Kč - 4,2051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.5 mm
M12 x1
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
16.7 mm
závity metrické
2
4,2958 Kč - 6,6823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.2 mm
M22 x1.5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.3 mm
závity metrické
2
5,7166 Kč - 8,8925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.7 mm
M26 x1.5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.7 mm
závity metrické
2
4,724 Kč - 7,3485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.3 mm
M24 x1.5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.5 mm
závity metrické
2
5,1969 Kč - 8,084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.3 mm
M25 x1.5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.5 mm
závity metrické
2
5,1656 Kč - 8,0355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
1/2" -14
žlutá
polyamid 6
19.5 mm
Závity plynotěsné (G)
1
6,4169 Kč - 9,9819 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
1" -11
žlutá
polyamid 6
22.5 mm
Závity plynotěsné (G)
1
5,5203 Kč - 8,5871 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.3 mm
5/8" -14
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.4 mm
Závity plynotěsné (G)
2
7,3938 Kč - 11,5016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.8 mm
1" -11
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
16.9 mm
Závity plynotěsné (G)
2
3,9857 Kč - 6,2001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M12 x1.5
žlutá
polyamid 6
16.5 mm
závity metrické
1
5,063 Kč - 7,8759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
M18 x1.5
žlutá
polyamid 6
17.5 mm
závity metrické
1
4,3136 Kč - 6,7101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
M16 x1.5
žlutá
polyamid 6
17.5 mm
závity metrické
1
2,933 Kč - 4,5624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
M16 x1.5
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
17.2 mm
závity metrické
2
  • z/ze 3
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 2" polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597627

Cenové rozmezí
14,5825 Kč - 9,3745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    73.7 mm
  • H
    17.5 mm
  • SW1
    74.0 mm
  • Velikosti závitu
    2" -11
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 1/2" polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597559

Cenové rozmezí
6,7413 Kč - 4,3337 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.3 mm
  • SW1
    28.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/2" -14
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 1,1/2" polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597610

Cenové rozmezí
12,6812 Kč - 8,1522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    55.2 mm
  • H
    16.9 mm
  • SW1
    54.0 mm
  • Velikosti závitu
    1,1/2" -11
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M12 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597672

Cenové rozmezí
4,4271 Kč - 2,846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • SW1
    18.5 mm
  • Velikosti závitu
    M12 x1.5
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 1/8" polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597528

Cenové rozmezí
4,9129 Kč - 3,1583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/8" -28
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M12 PA6 žlutá

20597399

Cenové rozmezí
6,2001 Kč - 3,9857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm
  • Velikosti závitu
    M12 x1
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M18 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597702

Cenové rozmezí
5,0204 Kč - 3,2274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • SW1
    24.0 mm
  • Velikosti závitu
    M18 x1.5
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M12 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597665

Cenové rozmezí
4,2051 Kč - 2,7032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • SW1
    18.5 mm
  • Velikosti závitu
    M12 x1
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M22 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597733

Cenové rozmezí
6,6823 Kč - 4,2958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • SW1
    29.0 mm
  • Velikosti závitu
    M22 x1.5
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M26 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597764

Cenové rozmezí
8,8925 Kč - 5,7166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • SW1
    32.5 mm
  • Velikosti závitu
    M26 x1.5
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M24 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597740

Cenové rozmezí
7,3485 Kč - 4,724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Velikosti závitu
    M24 x1.5
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M25 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597757

Cenové rozmezí
8,084 Kč - 5,1969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Velikosti závitu
    M25 x1.5
  • Norma závitu
    závity metrické
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 1/2" PA6 žlutá

20597498

Cenové rozmezí
8,0355 Kč - 5,1656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/2" -14
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 1" PA6 žlutá

20597511

Cenové rozmezí
9,9819 Kč - 6,4169 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
  • Velikosti závitu
    1" -11
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 5/8" polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597566

Cenové rozmezí
8,5871 Kč - 5,5203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.4 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Velikosti závitu
    5/8" -14
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 1" polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597597

Cenové rozmezí
11,5016 Kč - 7,3938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    39.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • SW1
    40.0 mm
  • Velikosti závitu
    1" -11
  • Norma závitu
    Závity plynotěsné (G)
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M12 PA6 žlutá

20597405

Cenové rozmezí
6,2001 Kč - 3,9857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    7.0 mm
  • Velikosti závitu
    M12 x1.5
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M18 PA6 žlutá

20597436

Cenové rozmezí
7,8759 Kč - 5,063 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • SW1
    17.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Velikosti závitu
    M18 x1.5
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M16 PA6 žlutá

20597429

Cenové rozmezí
6,7101 Kč - 4,3136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Velikosti závitu
    M16 x1.5
Zátky ochranné - se závitem a těsněním závity metrické M16 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20597696

Cenové rozmezí
4,5624 Kč - 2,933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • SW1
    23.0 mm
  • Velikosti závitu
    M16 x1.5
  • Norma závitu
    závity metrické