Menu Vyhledávání

Zátky ochranné - se závitem Závity UNF;7/16" x 20 červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

Tyto závitové zátky s těsněním jsou tepelně stabilní a mají těsnicí podložku z TPE, která zabraňuje průniku nečistot. Mají závit UNF a montáž je možná rukou nebo pomocí šroubováku. Odolávají teplotám od -30 °C do 90 °C.
Nové objednací číslo:

20598136

Staré objednací číslo:

20598136

14500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 2,328 Kč
5000 - 24999 1,6629 Kč
25000 + 1,4966 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 164,00 Kč

500 x 2,328 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikosti závitu 7/16" x 20
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva červená
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás