Menu Vyhledávání

Zátky s bočním úchytem 13.0 mm 21.0 mm černá pryž termoplastická (TPR)

This side pull-tab plug offers an easy and quick side pull tab to remove the part from the application. The tapered plug design allows this part to plug multiple inner diameters. This plug is made out of TPR material which is soft and flexible to provide a tight fight. Excellent for protecting threaded holes and is acid resistant.
Nové objednací číslo:

10073735

Staré objednací číslo:

110282

5267 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
600 - 5999 6,3201 Kč
6000 + 3,0399 Kč
Standardní balení: 6000

Objednávejte násobky 600

Cena celkem:

3 792,06 Kč

600 x 6,3201 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál pryž termoplastická (TPR)
Uchycení S bočním úchytem
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás