Menu Vyhledávání

Zátky Moss 13.0 mm 21.0 mm 12.5 mm TPE černá

Tato zátka Moss je vyrobena z černého termoplastu (TPE) a odolává teplotám do 95 C. Materiál je odolný vůči kyselinám, což dodává této zátce s přírubou všestranné využití např. k maskování závitů nebo jako všeobecná ochrana.
Nové objednací číslo:

10083185

Staré objednací číslo:

12057

1079 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
800 - 7999 7,5535 Kč
8000 + 1,6314 Kč
Standardní balení: 8000

Objednávejte násobky 800

Cena celkem:

6 042,80 Kč

800 x 7,5535 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 21.0 mm
d 13.0 mm
ID 10.2 mm
Materiál TPE
Barva černá
Směr tahu No Tab
Typ 5
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás