Menu Vyhledávání

Zátky Moss 28.0 mm 38.0 mm 14.5 mm TPE černá

Tato zátka Moss je vyrobena z černého termoplastu (TPE) a odolává teplotám do 95 C. Materiál je odolný vůči kyselinám, což dodává této zátce s přírubou všestranné využití např. k maskování závitů nebo jako všeobecná ochrana.
Nové objednací číslo:

10083338

Staré objednací číslo:

12072

2000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 31,5624 Kč
2000 + 5,1036 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

6 312,48 Kč

200 x 31,5624 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 38.0 mm
d 28.0 mm
ID 25.2 mm
Materiál TPE
Barva černá
Směr tahu No Tab
Typ 5
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás