Menu Vyhledávání

Zátky ochranné - souběžné 122.0 mm 13.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

Tyto souběžné ochranné zátky mají přírodní barvu a univerzální použití jako ochranná zátka proti nečistotám a korozi během přepravy a skladování. Jsou je velmi odolné vůči oděru a nemají úchyty.
Nové objednací číslo:

20568160

Staré objednací číslo:

20568160

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
35 - 349 13,8678 Kč
350 - 1749 9,9056 Kč
1750 + 8,915 Kč
Standardní balení: 350

Objednávejte násobky 35

Cena celkem:

485,37 Kč

35 x 13,8678 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 13.0 mm
D 128.0 mm
Barva přírodní
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Uchycení Bez úchytu
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás