Menu Vyhledávání

Zátky ochranné - souběžné 136.0 mm 12.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

Tyto souběžné ochranné zátky mají přírodní barvu a univerzální použití jako ochranná zátka proti nečistotám a korozi během přepravy a skladování. Jsou je velmi odolné vůči oděru a nemají úchyty.
Nové objednací číslo:

20568238

Staré objednací číslo:

20568238

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 299 15,3424 Kč
300 - 1499 10,9588 Kč
1500 + 9,8629 Kč
Standardní balení: 300

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

460,27 Kč

30 x 15,3424 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 12.5 mm
D 141.0 mm
Barva přírodní
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Uchycení Bez úchytu
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás