Menu Vyhledávání

Zátky ochranné - souběžné 180.0 mm 14.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

Tyto souběžné ochranné zátky mají přírodní barvu a univerzální použití jako ochranná zátka proti nečistotám a korozi během přepravy a skladování. Jsou je velmi odolné vůči oděru a nemají úchyty.
Nové objednací číslo:

20568382

Staré objednací číslo:

20568382

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
15 - 149 20,7514 Kč
150 - 749 14,8224 Kč
750 + 13,3402 Kč
Standardní balení: 150

Objednávejte násobky 15

Cena celkem:

311,27 Kč

15 x 20,7514 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 14.5 mm
D 187.0 mm
Barva přírodní
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Uchycení Bez úchytu
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás