Menu Vyhledávání

Zátky s bočním úchytem 23.5 mm 28.5 mm černá pryž termoplastická (TPR)

Tyto zátky s úchytem nabízí boční úchyt ke snadnému a rychlému odstranění dílu ze sestavy. Kónické provedení zátky umožňuje zazátkování různých velikostí otvorů. Tyto zátky jsou vyrobeny z TPR, což je měkký, pružný materiál pro utěsněnější spoj. Slouží jako vynikající ochrana závitových otvorů a jsou odolné vůči kyselinám.
Nové objednací číslo:

10256589

Staré objednací číslo:

464860

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 3249 2,9422 Kč
3250 + 2,4682 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

735,55 Kč

250 x 2,9422 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál pryž termoplastická (TPR)
Uchycení S bočním úchytem
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás