Menu Vyhledávání

černá hliník N/A BSP G 11/2 60.0 mm

This G 11/2 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Nové objednací číslo:

10507124

Staré objednací číslo:

1505265

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 822,8038 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

822,80 Kč

1 x 822,8038 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 50.0 mm
D 60.0 mm
h 13.0 mm
Velikost závitu G 11/2
Norma závitu Závity BSP
Barva černá
Typ Bublinky
Celní nomenklatura 8309909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás