Menu Vyhledávání

Zátky se středovým úchytem (ID) žlutá ethylenvinylacetát (EVA)

This Centre Pull Tab Hose Plug is perfect for plugging hydraulic hoses, preventing leaks and contaminants. It has a large pull tab for quick and easy removal. Ribs fit well without stretching the hose due to their tensile strength, toughness, and enhanced flexibility. Yellow made from EVA material.
Nové objednací číslo:

10256640

Staré objednací číslo:

464901

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 5999 2,6216 Kč
6000 + 2,2311 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 310,80 Kč

500 x 2,6216 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál ethylenvinylacetát (EVA)
Barva žlutá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás