Quick Release Plugs provide secure sealing for hoses. They remain attached during use. Designed as male fittings for ISO A and ISO B series. Can withstand temperatures from -40C up to 135C.
Materiál: TPE Barva: modrá, zelená, žlutá, červená Produktová řada: SR1182
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Série | Barva | D | rozměr | d | Norma závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,9598 Kč - 20,9598 Kč | 100 Skladem |
ISO A
|
žlutá
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
36,2057 Kč - 36,2057 Kč | 135 Skladem |
ISO B
|
žlutá
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
19,0637 Kč - 19,0637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ISO B
|
zelená
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
19,6999 Kč - 19,6999 Kč | 90 Skladem |
ISO B
|
modrá
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
29,2317 Kč - 29,2317 Kč | 100 Skladem |
ISO B
|
modrá
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
36,2057 Kč - 36,2057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ISO A
|
modrá
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
36,2057 Kč - 36,2057 Kč | 35 Skladem |
ISO B
|
modrá
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
148 Skladem |
ISO A
|
zelená
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
|||
19,6999 Kč - 19,6999 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ISO B
|
žlutá
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
19,6999 Kč - 19,6999 Kč | 30 Skladem |
ISO A
|
modrá
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ISO A
|
zelená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
|||
20,9598 Kč - 20,9598 Kč | 135 Skladem |
ISO B
|
modrá
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ISO B
|
zelená
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ISO B
|
zelená
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
|||
29,2317 Kč - 29,2317 Kč | 45 Skladem |
ISO A
|
modrá
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
ISO A
|
||
19,0637 Kč - 19,0637 Kč | 60 Skladem |
ISO A
|
modrá
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
105 Skladem |
ISO A
|
zelená
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
|||
19,0637 Kč - 19,0637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ISO B
|
modrá
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ISO B
|
zelená
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
|||
20,9598 Kč - 20,9598 Kč | 150 Skladem |
ISO A
|
modrá
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.