Menu Vyhledávání

Zátky s těsnicím O-kroužkem a metrickým závitem

Skladem

Zátky se závitem a těsněním pro metrické závity mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj a zabraňuje úniku kapaliny u závitů koncovek hydraulických hadic. Poskytují bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, špíny, nečistot a vlhka do otvoru.

Montáž je možná pomocí klíče, šroubováku nebo rukou. K dostání jsou metrické závity s přesným válcovým vnitřním i vnějším průměrem v milimetrech. Provedení metrického kónického závitu umožňuje co nejlepší převod síly.Běžně se používají na hadicové spojky, v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství, kde těsnění je rozhodující pro zajištění neporušenosti systému.

  • Zabraňují průniku prachu a jiných nečistot či vlhkost do otvoru.
  • K dostání jsou metrické závity s přesným válcovým vnitřním i vnějším průměrem v milimetrech.
  • Používá se v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 24
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D H Uchycení Velikosti závitu L Koupit
6,4562 Kč - 6,4562 Kč 540 Skladem
se závitem
12,4942 Kč - 12,4942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
se závitem
14,2513 Kč - 14,2513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
se závitem
20,0383 Kč - 20,0383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
se závitem
  • z/ze 2
Zátky se závitem a těsněním M20 x 1 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285732

Cenové rozmezí
6,4562 Kč - 6,4562 Kč

Skladové zásoby
540 Skladem
Parametry
  • Uchycení
    se závitem
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky se závitem a těsněním M30 x 1 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285763

Cenové rozmezí
12,4942 Kč - 12,4942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Uchycení
    se závitem
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky se závitem a těsněním M27 x 2 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286913

Cenové rozmezí
14,2513 Kč - 14,2513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Uchycení
    se závitem
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky se závitem a těsněním M42 x 2 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286920

Cenové rozmezí
20,0383 Kč - 20,0383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Uchycení
    se závitem
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Celní nomenklatura
    3923509000