Menu Vyhledávání

Zátky se závitem a O-kroužkem

Skladem

Zátky se závitem a těsněním BSP a plynové závity mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj a zabraňuje úniku kapaliny u závitů hydraulických hadic. O-kroužek poskytuje bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, hlíny, nečistot a vlhka do otvoru.

Tyto zátky s o-kroužkem jsou vhodné pro BSP a plynové závity a lze je montovat pomocí klíče, šroubováku nebo rukou.

Běžně se používají v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství, kde těsnění je rozhodující pro zajištění neporušenosti systému.

  • Mají přírubu s o-kroužkem, který zajišťuje dokonalý vodotěsný spoj.
  • Montáž je možná pomocí klíče, šroubováku nebo rukou.
  • Používá se v petrochemickém a automobilovém průmyslu a instalatérství.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: žlutá, červená Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-0Produktová řada: SR1125, SR5760

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 12
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu SW Barva L Norma závitu Typ Koupit
5,1036 Kč - 5,1036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
1/2 x 14
15.0 mm
žlutá
13.5 mm
GAS
1
25,7974 Kč - 30,9569 Kč 250 Skladem
62.0 mm
13/4 x 11
36.0 mm
žlutá
15.0 mm
GAS
1
32,2815 Kč - 32,2815 Kč 400 Skladem
68.0 mm
2 x 11
36.0 mm
žlutá
15.0 mm
GAS
1
3,4443 Kč - 3,4443 Kč 1500 Skladem
19.0 mm
1/4 x 19
10.0 mm
žlutá
12.5 mm
GAS
1
8,5619 Kč - 8,5619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
3/4 x 14
19.0 mm
žlutá
13.5 mm
GAS
1
4,9642 Kč - 9,9589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.5 mm
5/8 x 14
17.0 mm
žlutá
13.5 mm
GAS
1
18,2952 Kč - 18,2952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
11/4 x 11
24.0 mm
žlutá
15.0 mm
GAS
1
3,4443 Kč - 3,4443 Kč 50 Skladem
16.0 mm
1/8 x 28
7.0 mm
žlutá
10.0 mm
GAS
1
22,869 Kč - 22,869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0 mm
11/2 x 11
30.0 mm
žlutá
15.0 mm
GAS
1
13,9027 Kč - 13,9027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
1 x 11
24.0 mm
žlutá
15.0 mm
GAS
1
3,4443 Kč - 3,4443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
3/8 x 19
13.0 mm
žlutá
12.5 mm
GAS
1
11,295 Kč - 11,295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.0 mm
7/8 x 14
22.0 mm
žlutá
13.5 mm
GAS
1
Závity BSP, Závity plynotěsné (G) N/A žlutá polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10285862

Cenové rozmezí
5,1036 Kč - 5,1036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2 x 14
Zátky závitové Závity BSPZávity plynotěsné (G) 13/4 x 11 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287101

Cenové rozmezí
30,9569 Kč - 25,7974 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • D
    62.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Velikost závitu
    13/4 x 11
Zátky závitové Závity BSPZávity plynotěsné (G) 2 x 11 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287118

Cenové rozmezí
32,2815 Kč - 32,2815 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • D
    68.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Velikost závitu
    2 x 11
Zátky závitové Závity BSPZávity plynotěsné (G) 1/4 x 19 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287057

Cenové rozmezí
3,4443 Kč - 3,4443 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    1/4 x 19
Zátky závitové Závity BSPZávity plynotěsné (G) 3/4 x 14 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285886

Cenové rozmezí
8,5619 Kč - 8,5619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4 x 14
Zátky závitové Závity BSPZávity plynotěsné (G) 5/8 x 14 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285879

Cenové rozmezí
9,9589 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    29.5 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Velikost závitu
    5/8 x 14
Zátky závitové Závity BSPZávity plynotěsné (G) 11/4 x 11 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287088

Cenové rozmezí
18,2952 Kč - 18,2952 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Velikost závitu
    11/4 x 11
Zátky závitové Závity BSPZávity plynotěsné (G) 1/8 x 28 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287040

Cenové rozmezí
3,4443 Kč - 3,4443 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    1/8 x 28
Zátky závitové Závity BSPZávity plynotěsné (G) 11/2 x 11 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287095

Cenové rozmezí
22,869 Kč - 22,869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    56.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    11/2 x 11
Zátky závitové Závity BSPZávity plynotěsné (G) 1 x 11 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287071

Cenové rozmezí
13,9027 Kč - 13,9027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Velikost závitu
    1 x 11
Zátky závitové Závity BSPZávity plynotěsné (G) 3/8 x 19 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287064

Cenové rozmezí
3,4443 Kč - 3,4443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8 x 19
Zátky závitové Závity BSPZávity plynotěsné (G) 7/8 x 14 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285893

Cenové rozmezí
11,295 Kč - 11,295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    37.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8 x 14