Menu Vyhledávání

Kov Závitová vložka M8 kulaté 50.0 mm 1-1.5 černá

Leštěné černé zátky do trubek s vnitřním závitem pro stavitelné vyrovnávací nožičky a jiné komponenty. Jsou určeny k zasunutí do trubek nebo kulatých profilů, jako jsou nohy židlí nebo pohovek. Díky kovovému závitu je možné je snadno a opakované výškově seřizovat. Vyrobeny z vysokohustotního polyethylenu (HDPE).
Nové objednací číslo:

10286074

Staré objednací číslo:

498577

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 28,858 Kč
100 + 13,3759 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

288,58 Kč

10 x 28,858 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 20.0 mm
Velikost závitu M8
Materiál polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás