Menu Vyhledávání

Zátky se závitem - kulaté – kovové

Skladem

Kulaté závitové zátky jsou vyráběny v mnoha provedeních. Celokovové zátky se závitem jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku. Další variantou pro vysoké zatížení jsou zátky s kovovým závitem. Jsou ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky. Závity M8 nebo M10 s maticí z nízkouhlíkové oceli zajišťují pevné uchycení. Kovový závit umožňuje plynulé opakovatelné nastavení a dva díly výlisku do sebe i do trubek úhledně zapadají.

Series Code: SR5438, SR1571

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 88
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost H Barva Velikost šroubu h Materiál D Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn Koupit
20,0522 Kč - 52,0167 Kč 1142 Skladem
přírodní
ocel
0.9 - 1.6 mm | 0.035 - 0.063 in
29,3254 Kč - 60,9031 Kč 491 Skladem
přírodní
ocel
0.9 - 1.6 mm | 0.035 - 0.063 in
28,6421 Kč - 59,6008 Kč 420 Skladem
přírodní
ocel
1.2 mm | 0.047 in
51,6923 Kč - 108,0169 Kč 120 Skladem
přírodní
ocel
0.9 - 1.6 mm | 0.035 - 0.063 in
390,4053 Kč - 461,7037 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.0 mm
černá
polyamid
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
418,8103 Kč - 1 229,5555 Kč 12 Skladem
49.0 mm
černá
polyamid
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
460,2674 Kč - 1 378,9407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
černá
polyamid
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
4,9414 Kč - 10,6358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
Grey
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
6,8774 Kč - 14,8009 Kč 485 Skladem
20.0 mm
Grey
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
8,3125 Kč - 17,9247 Kč 295 Skladem
20.0 mm
Grey
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
14,4184 Kč - 31,0894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
Grey
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
19,187 Kč - 41,3619 Kč 480 Skladem
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
13,0781 Kč - 28,1887 Kč 40 Skladem
20.0 mm
Grey
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
5,5371 Kč - 11,9002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
Grey
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
9,9777 Kč - 21,4947 Kč 1300 Skladem
20.0 mm
Grey
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
5.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
15,0817 Kč - 32,5025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
Grey
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
14,7568 Kč - 31,7588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
Grey
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10,9185 Kč - 24,2846 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.5 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
25.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
5,9704 Kč - 12,8671 Kč 50 Skladem
20.0 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
8,0282 Kč - 17,3297 Kč 250 Skladem
20.0 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • z/ze 5
Závitová vložka 19.1 mm 1.6 mm ocel přírodní

10162941

Cenové rozmezí
52,0167 Kč - 20,0522 Kč

Skladové zásoby
1142 Skladem
Parametry
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    0.9 - 1.6 mm | 0.035 - 0.063 in
  • Materiál
    ocel
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Závitová vložka 25.4 mm 1.6 mm ocel přírodní

10162958

Cenové rozmezí
60,9031 Kč - 29,3254 Kč

Skladové zásoby
491 Skladem
Parametry
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    0.9 - 1.6 mm | 0.035 - 0.063 in
  • Materiál
    ocel
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Závitová vložka 25.4 mm 1.2 mm ocel přírodní

10162965

Cenové rozmezí
59,6008 Kč - 28,6421 Kč

Skladové zásoby
420 Skladem
Parametry
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.2 mm | 0.047 in
  • Materiál
    ocel
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Závitová vložka 31.7 mm 1.6 mm ocel přírodní

10162972

Cenové rozmezí
108,0169 Kč - 51,6923 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    0.9 - 1.6 mm | 0.035 - 0.063 in
  • Materiál
    ocel
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Závitová vložka M16 kulaté 1.5 mm polyamid černá

10274446

Cenové rozmezí
461,7037 Kč - 390,4053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Závitová vložka M12 kulaté 1.5 mm polyamid černá

10274460

Cenové rozmezí
1 229,5555 Kč - 418,8103 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Závitová vložka M16 kulaté 1.5 mm polyamid černá

10274491

Cenové rozmezí
1 378,9407 Kč - 460,2674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Metal Závitová vložka M8 kulaté 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10303832

Cenové rozmezí
10,6358 Kč - 4,9414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    Grey
Metal Závitová vložka M10 kulaté 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10303887

Cenové rozmezí
14,8009 Kč - 6,8774 Kč

Skladové zásoby
485 Skladem
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    Grey
Metal Závitová vložka M8 kulaté 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10303931

Cenové rozmezí
17,9247 Kč - 8,3125 Kč

Skladové zásoby
295 Skladem
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    Grey
Metal Závitová vložka M12 kulaté 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10304044

Cenové rozmezí
31,0894 Kč - 14,4184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    Grey
Závitová vložka M10 kulaté 25.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10164112

Cenové rozmezí
41,3619 Kč - 19,187 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.5 mm | 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Metal Závitová vložka M8 kulaté 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10303795

Cenové rozmezí
28,1887 Kč - 13,0781 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    Grey
Metal Závitová vložka M6 kulaté 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10303856

Cenové rozmezí
11,9002 Kč - 5,5371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    Grey
Metal Závitová vložka M10 kulaté 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10303917

Cenové rozmezí
21,4947 Kč - 9,9777 Kč

Skladové zásoby
1300 Skladem
Parametry
  • D
    5.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    Grey
Metal Závitová vložka M10 kulaté 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10303979

Cenové rozmezí
32,5025 Kč - 15,0817 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    Grey
Metal Závitová vložka M8 kulaté 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10304068

Cenové rozmezí
31,7588 Kč - 14,7568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    Grey
Závitová vložka M8 kulaté 2.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) černá

10396513

Cenové rozmezí
24,2846 Kč - 10,9185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    23.5 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
Kov Závitová vložka M6 kulaté 25.0 mm 1-1.5 černá

10285930

Cenové rozmezí
12,8671 Kč - 5,9704 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • H
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kov Závitová vložka M8 kulaté 32.0 mm 1-1.5 černá

10285978

Cenové rozmezí
17,3297 Kč - 8,0282 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • H
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790