Menu Vyhledávání

Zátky se závitem - kulaté – kovové

Skladem

Kulaté závitové zátky jsou vyráběny v mnoha provedeních. Celokovové zátky se závitem jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku. Další variantou pro vysoké zatížení jsou zátky s kovovým závitem. Jsou ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky. Závity M8 nebo M10 s maticí z nízkouhlíkové oceli zajišťují pevné uchycení. Kovový závit umožňuje plynulé opakovatelné nastavení a dva díly výlisku do sebe i do trubek úhledně zapadají.

Series Code: SR5438, SR1571

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 88
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost H Barva Velikost šroubu h Materiál D Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn Koupit
218,1344 Kč - 257,7229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
černá
polyamid
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
251,9778 Kč - 297,7577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
černá
polyamid
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
408,5954 Kč - 483,0933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.0 mm
černá
polyamid
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
472,9579 Kč - 559,2509 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
černá
polyamid
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
449,0414 Kč - 530,9673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
černá
polyamid
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
13,755 Kč - 29,6762 Kč 66 Skladem
20.0 mm
Grey
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
13,403 Kč - 28,9325 Kč 175 Skladem
20.0 mm
Grey
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10,3027 Kč - 22,2385 Kč 225 Skladem
20.0 mm
Grey
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
5,6726 Kč - 12,1977 Kč 208 Skladem
20.0 mm
Grey
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
19.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
4,9414 Kč - 10,6358 Kč 356 Skladem
20.0 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
6,1735 Kč - 13,3134 Kč 580 Skladem
20.0 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
8,1907 Kč - 17,7015 Kč 886 Skladem
20.0 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
11,9408 Kč - 25,7342 Kč 440 Skladem
20.0 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
12,9698 Kč - 27,9655 Kč 260 Skladem
20.0 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
15,4337 Kč - 33,2462 Kč 255 Skladem
20.0 mm
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
31,4496 Kč - 67,8314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
černá
polyamid
38.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
37,5013 Kč - 81,0704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
černá
polyamid
32.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
23,8546 Kč - 51,3941 Kč 900 Skladem
35.0 mm
černá
polyamid
35.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
262,994 Kč - 576,0908 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
černá
polyamid
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
237,1269 Kč - 280,2573 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
černá
polyamid
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • z/ze 5
Závitová vložka M12 kulaté 1.5 mm polyamid černá

10274361

Cenové rozmezí
257,7229 Kč - 218,1344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Závitová vložka M20 kulaté 1.5 mm polyamid černá

10274408

Cenové rozmezí
297,7577 Kč - 251,9778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Závitová vložka M12 kulaté 1.5 mm polyamid černá

10637456

Cenové rozmezí
483,0933 Kč - 408,5954 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Závitová vložka M20 kulaté 1.5 mm polyamid černá

10637630

Cenové rozmezí
559,2509 Kč - 472,9579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Závitová vložka M12 kulaté 1.5 mm polyamid černá

10550663

Cenové rozmezí
530,9673 Kč - 449,0414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Metal Závitová vložka M8 kulaté 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10303818

Cenové rozmezí
29,6762 Kč - 13,755 Kč

Skladové zásoby
66 Skladem
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    Grey
Metal Závitová vložka M10 kulaté 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10303870

Cenové rozmezí
28,9325 Kč - 13,403 Kč

Skladové zásoby
175 Skladem
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    Grey
Metal Závitová vložka M8 kulaté 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10303924

Cenové rozmezí
22,2385 Kč - 10,3027 Kč

Skladové zásoby
225 Skladem
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    Grey
Metal Závitová vložka M6 kulaté 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10304006

Cenové rozmezí
12,1977 Kč - 5,6726 Kč

Skladové zásoby
208 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    Grey
Kov Závitová vložka M6 kulaté 19.0 mm 1-1.5 černá

10285909

Cenové rozmezí
10,6358 Kč - 4,9414 Kč

Skladové zásoby
356 Skladem
Parametry
  • H
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kov Závitová vložka M8 kulaté 25.0 mm 1-1.5 černá

10285947

Cenové rozmezí
13,3134 Kč - 6,1735 Kč

Skladové zásoby
580 Skladem
Parametry
  • H
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kov Závitová vložka M10 kulaté 32.0 mm 1-1.5 černá

10285985

Cenové rozmezí
17,7015 Kč - 8,1907 Kč

Skladové zásoby
886 Skladem
Parametry
  • H
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kov Závitová vložka M10 kulaté 38.0 mm 1-1.5 černá

10286029

Cenové rozmezí
25,7342 Kč - 11,9408 Kč

Skladové zásoby
440 Skladem
Parametry
  • H
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kov Závitová vložka M12 kulaté 40.0 mm 1-1.5 černá

10286067

Cenové rozmezí
27,9655 Kč - 12,9698 Kč

Skladové zásoby
260 Skladem
Parametry
  • H
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kov Závitová vložka M8 kulaté 60.0 mm 1-1.5 černá

10286104

Cenové rozmezí
33,2462 Kč - 15,4337 Kč

Skladové zásoby
255 Skladem
Parametry
  • H
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Závitová vložka M10 kulaté 38.0 mm polyamid černá

10248300

Cenové rozmezí
67,8314 Kč - 31,4496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.5 mm | 0.059 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Závitová vložka M8 kulaté 2.0 mm černá

10248348

Cenové rozmezí
81,0704 Kč - 37,5013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    2.0 mm | 0.079 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Závitová vložka M10 kulaté 35.0 mm polyamid černá

10248386

Cenové rozmezí
51,3941 Kč - 23,8546 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    2.0 mm | 0.079 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Závitová vložka M10 kulaté 1.5 mm polyamid černá

10274309

Cenové rozmezí
576,0908 Kč - 262,994 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Závitová vložka M20 kulaté 1.5 mm polyamid černá

10274347

Cenové rozmezí
280,2573 Kč - 237,1269 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá