Menu Vyhledávání

Zátky se závitem - kulaté – kovové

Skladem

Kulaté závitové zátky jsou vyráběny v mnoha provedeních. Celokovové zátky se závitem jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku. Další variantou pro vysoké zatížení jsou zátky s kovovým závitem. Jsou ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky. Závity M8 nebo M10 s maticí z nízkouhlíkové oceli zajišťují pevné uchycení. Kovový závit umožňuje plynulé opakovatelné nastavení a dva díly výlisku do sebe i do trubek úhledně zapadají.

Series Code: SR5438, SR1571

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 88
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost H Barva Velikost šroubu h Materiál D Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn Koupit
297,7577 Kč - 297,7577 Kč 20 Skladem
49.0 mm
černá
polyamid
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
461,7037 Kč - 1 168,2692 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
černá
polyamid
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
418,8103 Kč - 1 259,4325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
černá
polyamid
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
418,8103 Kč - 1 229,5555 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
černá
polyamid
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
503,5792 Kč - 1 438,6948 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
černá
polyamid
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
7,3513 Kč - 15,8422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
Grey
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
6,9587 Kč - 15,024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
Grey
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
11,142 Kč - 24,0236 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
Grey
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
5,8891 Kč - 12,7183 Kč 27 Skladem
20.0 mm
Grey
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
14,5537 Kč - 31,3869 Kč 66 Skladem
35.0 mm
černá
polyamid
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
26,982 Kč - 58,1624 Kč 414 Skladem
34.0 mm
černá
polyamid
40.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
30,4342 Kč - 65,60 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
černá
polyamid
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
52,9757 Kč - 114,5398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
černá
polyamid
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
265,8805 Kč - 587,5819 Kč 22 Skladem
35.0 mm
černá
polyamid
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
249,9977 Kč - 653,4647 Kč 23 Skladem
42.0 mm
černá
polyamid
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
218,0368 Kč - 659,5933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
černá
polyamid
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
251,9778 Kč - 297,7577 Kč 34 Skladem
49.0 mm
černá
polyamid
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
384,7577 Kč - 1 168,2692 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.0 mm
černá
polyamid
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
408,5954 Kč - 483,0933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
černá
polyamid
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
490,3318 Kč - 1 438,6948 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
černá
polyamid
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • z/ze 5
Závitová vložka M12 kulaté 1.5 mm polyamid černá

10274385

Cenové rozmezí
297,7577 Kč - 297,7577 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Závitová vložka M12 kulaté 1.0 mm polyamid černá

10274422

Cenové rozmezí
1 168,2692 Kč - 461,7037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 mm | 0.039 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Závitová vložka M12 kulaté 1.5 mm polyamid černá

10274453

Cenové rozmezí
1 259,4325 Kč - 418,8103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Závitová vložka M16 kulaté 1.5 mm polyamid černá

10274477

Cenové rozmezí
1 229,5555 Kč - 418,8103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Závitová vložka M20 kulaté 1.5 mm polyamid černá

10274507

Cenové rozmezí
1 438,6948 Kč - 503,5792 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Metal Závitová vložka M8 kulaté 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10303849

Cenové rozmezí
15,8422 Kč - 7,3513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    Grey
Metal Závitová vložka M8 kulaté 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10303894

Cenové rozmezí
15,024 Kč - 6,9587 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    Grey
Metal Závitová vložka M10 kulaté 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10303962

Cenové rozmezí
24,0236 Kč - 11,142 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    Grey
Metal Závitová vložka M6 kulaté 1.5 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10304051

Cenové rozmezí
12,7183 Kč - 5,8891 Kč

Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Barva
    Grey
Závitová vložka M8 kulaté 25.0 mm polyamid černá

10248270

Cenové rozmezí
31,3869 Kč - 14,5537 Kč

Skladové zásoby
66 Skladem
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.5 mm | 0.059 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Závitová vložka M10 kulaté 40.0 mm polyamid černá

10248317

Cenové rozmezí
58,1624 Kč - 26,982 Kč

Skladové zásoby
414 Skladem
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.5 mm | 0.059 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Závitová vložka M8 kulaté 40.0 mm polyamid černá

10248355

Cenové rozmezí
65,60 Kč - 30,4342 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    2.0 mm | 0.079 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Závitová vložka M10 kulaté 40.0 mm polyamid černá

10248393

Cenové rozmezí
114,5398 Kč - 52,9757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    2.0 mm | 0.079 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Závitová vložka M10 kulaté 1.0 mm polyamid černá

10274279

Cenové rozmezí
587,5819 Kč - 265,8805 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 mm | 0.039 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Závitová vložka M12 kulaté 1.5 mm polyamid černá

10274316

Cenové rozmezí
653,4647 Kč - 249,9977 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Závitová vložka M10 kulaté 1.5 mm polyamid černá

10274354

Cenové rozmezí
659,5933 Kč - 218,0368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Závitová vložka M16 kulaté 1.5 mm polyamid černá

10274392

Cenové rozmezí
297,7577 Kč - 251,9778 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Závitová vložka M10 kulaté 1.5 mm polyamid černá

10274439

Cenové rozmezí
1 168,2692 Kč - 384,7577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Závitová vložka M16 kulaté 1.5 mm polyamid černá

10628522

Cenové rozmezí
483,0933 Kč - 408,5954 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Závitová vložka M20 kulaté 1.5 mm polyamid černá

10274484

Cenové rozmezí
1 438,6948 Kč - 490,3318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá