Menu Vyhledávání

Zátky se závitem UNF

Skladem

Threaded O-ring Plugs are designed for use on UNF Threads. Provides a watertight seal with a compressed flange lip, and optional O-ring. Ensures superior leak prevention for hydraulic threads. Ideal for flat-faced hydraulic fittings. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • The threaded O-ring keeps contaminants like dirt, dust, debris, and moisture out of the hole.
  • It can withstand temperatures that range from -40F to 230F | -40C to 110C.
  • Often used on flat-faced hydraulic fittings.
Materiál: polypropylen Barva: žlutá, černá Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-0, Produktová řada: SR5762

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
D Vše
L Vše
S Vše
H Vše
Velikosti závitu Vše
Norma závitu Vše
Barva Vše
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 37
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost S D Velikosti závitu Barva H L Norma závitu Koupit
2,1893 Kč - 2,3845 Kč 750 Skladem
7.0 mm
14.0 mm
3/8 in x 24
žlutá
10.0 mm
UNF
3,3815 Kč - 3,5983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
22.0 mm
5/8 in x 18
žlutá
12.5 mm
UNF
5,2609 Kč - 5,7027 Kč 100 Skladem
19.0 mm
35.0 mm
11⁄16 in x 12
žlutá
14.0 mm
UNF
12,2154 Kč - 13,2891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
55.0 mm
1-7/8 in x 12
žlutá
14.0 mm
UNF
2,6746 Kč - 2,9076 Kč 350 Skladem
10.0 mm
16.0 mm
7⁄16 in x 20
žlutá
12.5 mm
UNF
3,8714 Kč - 3,8714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
27.0 mm
3/4 in x 16
žlutá
13.5 mm
UNF
6,6794 Kč - 11,9923 Kč 550 Skladem
24.0 mm
50.0 mm
1-5/8 in x 12
žlutá
14.0 mm
UNF
6,3855 Kč - 6,8272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
38.0 mm
13⁄16 in x 12
žlutá
14.0 mm
UNF
3,0521 Kč - 3,0521 Kč 207 Skladem
10.0 mm
21.0 mm
9⁄16 in x 18
žlutá
12.5 mm
UNF
5,1454 Kč - 5,1454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
31.0 mm
1 in x 14
žlutá
13.5 mm
UNF
7,5099 Kč - 7,9919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
42.0 mm
15⁄16 in x 12
žlutá
14.0 mm
UNF
2,6304 Kč - 2,8594 Kč 500 Skladem
10.0 mm
19.0 mm
1/2 in x 20
žlutá
12.5 mm
UNF
2,51 Kč - 4,5041 Kč 35 Skladem
15.0 mm
28.0 mm
7/8 x 14
žlutá
13.5 mm
UNF
5,2799 Kč - 10,3383 Kč 1900 Skladem
20.6 mm
29.4 mm
7/8-14
červená
11.9 mm
UNF
13,6098 Kč - 33,3244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.2 mm
40.9 mm
1-5/16-12
žlutá
25.2 mm
17.8 mm
Závity UNF
3,1969 Kč - 4,4756 Kč 2600 Skladem
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13
černá
17.6 mm
10.4 mm
Závity UNF
4,1968 Kč - 11,5283 Kč 1250 Skladem
22.2 mm
31.7 mm
1-14
červená
12.7 mm
UNF
22,8088 Kč - 24,8209 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
42.8 mm
1-5/8-12
žlutá
27.2 mm
19.6 mm
Závity UNF
2,7052 Kč - 5,6031 Kč 1200 Skladem
12.7 mm
19.1 mm
9/16-18
žlutá
15.2 mm
10.7 mm
Závity UNF
4,1427 Kč - 8,1814 Kč 4800 Skladem
21.3 mm
20.3 mm
9/16-18
červená
8.9 mm
UNF
  • z/ze 2
Závity UNF 3/8 in x 24 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286951

Cenové rozmezí
2,1893 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in x 24
Závity UNF 5/8 in x 18 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285824

Cenové rozmezí
3,3815 Kč - 3,5983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    5/8 in x 18
Závity UNF 11⁄16 in x 12 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285848

Cenové rozmezí
5,2609 Kč - 5,7027 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Velikost závitu
    11⁄16 in x 12
Závity UNF 1-7/8 in x 12 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287033

Cenové rozmezí
12,2154 Kč - 13,2891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    1-7/8 in x 12
Závity UNF 7⁄16 in x 20 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286968

Cenové rozmezí
2,6746 Kč - 2,9076 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    7⁄16 in x 20
Závity UNF 3/4 in x 16 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286999

Cenové rozmezí
3,8714 Kč - 3,8714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in x 16
Závity UNF 1-5/8 in x 12 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287026

Cenové rozmezí
6,6794 Kč - 11,9923 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Velikost závitu
    1-5/8 in x 12
Závity UNF 13⁄16 in x 12 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287019

Cenové rozmezí
6,3855 Kč - 6,8272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    13⁄16 in x 12
Závity UNF 9⁄16 in x 18 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286982

Cenové rozmezí
3,0521 Kč - 3,0521 Kč

Skladové zásoby
207 Skladem
Parametry
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    9⁄16 in x 18
Závity UNF 1 in x 14 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285831

Cenové rozmezí
5,1454 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Velikost závitu
    1 in x 14
Závity UNF 15⁄16 in x 12 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10285855

Cenové rozmezí
7,5099 Kč - 7,9919 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Velikost závitu
    15⁄16 in x 12
Závity UNF 1/2 in x 20 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10286975

Cenové rozmezí
2,6304 Kč - 2,8594 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in x 20
Zátky závitové Závity UNF 7/8 x 14 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10287002

Cenové rozmezí
2,51 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8 x 14
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 7/8-14 polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10310984

Cenové rozmezí
5,2799 Kč - 10,3383 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • L
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Velikost závitu
    7/8-14
Zátky ochranné - se závitem Závity UNF 1-5/16-12 polypropylen žlutá

10149591

Cenové rozmezí
13,6098 Kč - 33,3244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky ochranné - se závitem Závity UNC 1/2-13 polypropylen černá

10149676

Cenové rozmezí
3,1969 Kč - 4,4756 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 1-14 polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10149430

Cenové rozmezí
4,1968 Kč - 11,5283 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • D
    31.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • SW
    22.2 mm
  • Velikost závitu
    1-14
Zátky ochranné - se závitem Závity UNF 1-5/8-12 polypropylen žlutá

10149614

Cenové rozmezí
22,8088 Kč - 24,8209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Zátky ochranné - se závitem Závity UNF 9/16-18 polypropylen žlutá

10149690

Cenové rozmezí
2,7052 Kč - 5,6031 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Barva
    žlutá
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky se závitem a těsněním Závity UNF 9/16-18 polyethylen vysokohustotní (HDPE) červená

10310960

Cenové rozmezí
4,1427 Kč - 8,1814 Kč

Skladové zásoby
4800 Skladem
Parametry
  • D
    20.3 mm
  • H
    17.1 mm
  • L
    8.9 mm
  • SW
    21.3 mm
  • Velikost závitu
    9/16-18