Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací 25.0 mm 36.5 mm 3.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

Tato zátka k nasunutí a pootočení je vyrobena z polyetylenu LD a je vhodná k ochraně ostrých hran kulatých otvorů v plechu o tloušťce 2,5 mm. Snadno se zasune do pozice a pevně se uchytí v tenkých panelech.
Nové objednací číslo:

10085318

Staré objednací číslo:

12545

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
300 - 2999 8,8865 Kč
3000 + 4,4203 Kč
Standardní balení: 3000

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

2 665,95 Kč

300 x 8,8865 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás