Menu Vyhledávání

Zátky zatlačovací 31.5 mm 41.0 mm 3.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

Tato zátka k nasunutí a pootočení je vyrobena z polyetylenu LD a je vhodná k ochraně ostrých hran kulatých otvorů v plechu o tloušťce 2,5 mm. Snadno se zasune do pozice a pevně se uchytí v tenkých panelech.
Nové objednací číslo:

10087596

Staré objednací číslo:

12976

1650 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 11,1847 Kč
2000 + 6,3866 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

2 236,94 Kč

200 x 11,1847 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 41.0 mm
H 9.5 mm
h 6.2 mm
HD 31.5 mm
Typ 1
Barva přírodní
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás