Zatlačovací zátky jsou praktickým řešením k zaslepení různých otvorů během výrobních procesů nebo přepravy a lze je použít jako dokončovací prvek na finálním výrobku. Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Náš sortiment zahrnuje různá provedení, která lze také použít k ochraně proti průniku nečistot.
Mají jednoduchou montáž i demontáž zatlačením. Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.
Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.
Materiál: LDPE
Barva: přírodní, černá, bílá, červená
Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | D | Barva | Materiál | H | h | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5658 Kč - 4,9564 Kč | 3393 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
||||
3,2351 Kč - 3,2351 Kč | 4901 Skladem |
0.421 in
10.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
černá
|
PE-LD
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
3,2351 Kč - 3,2351 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
PE-LD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
3,4163 Kč - 3,4163 Kč | 1000 Skladem |
0.724 in
18.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
PE-LD
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
4,4483 Kč - 4,4483 Kč | 146 Skladem |
0.921 in
23.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
PE-LD
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
2,3705 Kč - 3,2909 Kč | 1590 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||||
2,8586 Kč - 5,5081 Kč | 100 Skladem |
0.921 in
23.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
4,8945 Kč - 9,4227 Kč | 2136 Skladem |
1.142 in
29.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
2,4263 Kč - 2,6889 Kč | 9479 Skladem |
0.421 in
10.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
3,7371 Kč - 3,7371 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.768 in
19.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
13,3309 Kč - 14,8788 Kč | 650 Skladem |
2.13 in
54.1 mm
|
2.311 in
58.7 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
60,4356 Kč - 60,4356 Kč | 55 Skladem |
3.406 in
86.5 mm
|
3.909 in
99.3 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||||
3,2211 Kč - 3,2211 Kč | 7213 Skladem |
0.331 in
8.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
černá
|
PE-LD
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
2,3705 Kč - 2,3705 Kč | 12000 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||||
2,3705 Kč - 3,2909 Kč | 7300 Skladem |
0.283 in
7.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||
2,3705 Kč - 3,2909 Kč | 13500 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
3,2769 Kč - 6,4562 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.906 in
23.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
||||
11,0022 Kč - 17,8769 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.177 in
55.3 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||||
3,4861 Kč - 3,4861 Kč | 4840 Skladem |
0.701 in
17.8 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||||
2,5239 Kč - 3,5279 Kč | 1200 Skladem |
0.366 in
9.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
PE-LD
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku