Zatlačovací zátky jsou praktickým řešením k zaslepení různých otvorů během výrobních procesů nebo přepravy a lze je použít jako dokončovací prvek na finálním výrobku. Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Náš sortiment zahrnuje různá provedení, která lze také použít k ochraně proti průniku nečistot.
Mají jednoduchou montáž i demontáž zatlačením. Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.
Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.
Materiál: LDPE
Barva: přírodní, černá, bílá, červená
Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | D | Barva | Materiál | H | h | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4163 Kč - 3,4163 Kč | 1784 Skladem |
0.614 in
15.6 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
PE-LD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
4,1973 Kč - 4,1973 Kč | 9350 Skladem |
0.854 in
21.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
PE-LD
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
7,5718 Kč - 7,5718 Kč | 998 Skladem |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
PE-LD
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||
2,5239 Kč - 3,5279 Kč | 12000 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
6,7631 Kč - 13,0999 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.37 in
34.8 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
8,5758 Kč - 18,0028 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.811 in
46.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
1,3038 Kč - 2,482 Kč | 10707 Skladem |
0.287 in
7.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
2,51 Kč - 4,696 Kč | 17296 Skladem |
0.614 in
15.6 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
2,8446 Kč - 5,4544 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.835 in
21.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||
3,2351 Kč - 3,2351 Kč | 813 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
PE-LD
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||||
3,4163 Kč - 3,4163 Kč | 2450 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
PE-LD
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
||||
4,1973 Kč - 4,1973 Kč | 3076 Skladem |
0.882 in
22.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
PE-LD
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
7,5718 Kč - 7,5718 Kč | 138 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
PE-LD
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
7,028 Kč - 13,4829 Kč | 800 Skladem |
1.437 in
36.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
9,3707 Kč - 18,0794 Kč | 2000 Skladem |
2.028 in
51.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
1,3038 Kč - 2,5204 Kč | 7275 Skladem |
0.331 in
8.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
2,5658 Kč - 4,9564 Kč | 3393 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
přírodní
|
PE-LD
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
||||
3,2351 Kč - 3,2351 Kč | 4901 Skladem |
0.421 in
10.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
černá
|
PE-LD
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
3,2351 Kč - 3,2351 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
PE-LD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
3,4163 Kč - 3,4163 Kč | 1000 Skladem |
0.724 in
18.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
PE-LD
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku