Menu Vyhledávání

N/A 6.4 mm (L)

Tato zamykací rozpěrka se zatlačí do slepého otvoru, kde je bezpečně uchycena. Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10000328

Staré objednací číslo:

BHC-4-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,9283 Kč
5000 - 9999 2,3008 Kč
10000 - 24999 2,0219 Kč
25000 + 1,7709 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 928,30 Kč

1000 x 2,9283 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Neuzamykací bajonetové upevnění
Typ uchycení pro otvor B Upevnění do slepého otvoru
Průměr otvoru A 4.0 mm
Průměr otvoru B 7.9 mm
Výška zajišťovací hlavy A 10.2 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Délka rozpěrky 6.4 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
standardní RoHS
standardní REACH
standardní UL
standardní RMS
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás