Menu Vyhledávání

N/A 15.9 mm (L)

Tato zamykací rozpěrka se zatlačí do slepého otvoru, kde je bezpečně uchycena. Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10000472

Staré objednací číslo:

BHDL-10-01

120 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,6674 Kč
5000 - 9999 2,8865 Kč
10000 - 24999 2,5239 Kč
25000 + 2,2171 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 667,40 Kč

1000 x 3,6674 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Typ uchycení pro otvor B Upevnění do slepého otvoru
Průměr otvoru A 4.0 mm
Průměr otvoru B 7.9 mm
Výška zajišťovací hlavy A 5.6 mm
Tloušťka panelu A 0.8 - 2.0 mm
Délka rozpěrky 15.9 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
standardní RoHS
standardní REACH
standardní UL
standardní RMS
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás