HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Vyhledávání

Rozpěrky zatlačovací

Skladem

Tyto zatlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Mají plošku pro stabilní upevnění.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 32
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru B Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
4,7411 Kč - 4,7411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
10.0 mm
3,765 Kč - 3,765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
7.0 mm
4,3942 Kč - 4,3942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
3,6953 Kč - 7,3237 Kč 2000 Skladem
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
3,6255 Kč - 7,1475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.5 mm
3,1848 Kč - 3,5387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
6.0 mm
3,765 Kč - 3,765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
3,9462 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
18.0 mm
4,5041 Kč - 4,5041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
8.0 mm
3,9462 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
12.0 mm
4,2391 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.5 mm
4,5041 Kč - 4,5041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
4,3534 Kč - 4,3534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
4,5041 Kč - 4,5041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
3,333 Kč - 3,333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
4,674 Kč - 5,1933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
6.0 mm
4,7271 Kč - 9,4227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
13.5 mm
3,3327 Kč - 6,5806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
3,5279 Kč - 6,9636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.0 mm
4,5041 Kč - 4,5041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
  • z/ze 2
Podpora zacvakávacího zámku 10.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10022184

Cenové rozmezí
4,7411 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr příruby
    7.0 mm
  • Tloušťka panelu B
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10022276

Cenové rozmezí
3,765 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr příruby
    7.0 mm
  • Tloušťka panelu B
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10607657

Cenové rozmezí
4,3942 Kč - 4,3942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu B
    0.8 - 1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 5.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10151396

Cenové rozmezí
7,3237 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10151389

Cenové rozmezí
7,1475 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10022269

Cenové rozmezí
3,5387 Kč - 3,1848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr příruby
    7.0 mm
  • Tloušťka panelu B
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10022313

Cenové rozmezí
3,765 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu B
    0.8 - 1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 18.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10022221

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr příruby
    7.0 mm
  • Tloušťka panelu B
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10022306

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr příruby
    7.0 mm
  • Tloušťka panelu B
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10022191

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr příruby
    7.0 mm
  • Tloušťka panelu B
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10151402

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10022320

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu B
    0.8 - 1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10556887

Cenové rozmezí
4,3534 Kč - 4,3534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10022368

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu B
    0.8 - 1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10556856

Cenové rozmezí
3,333 Kč - 3,333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10022252

Cenové rozmezí
5,1933 Kč - 4,674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr příruby
    7.0 mm
  • Tloušťka panelu B
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 13.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10151419

Cenové rozmezí
9,4227 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10151365

Cenové rozmezí
6,5806 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10151372

Cenové rozmezí
6,9636 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Průměr otvoru B
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10022337

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění plochou podpěrkou
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu B
    0.8 - 1.6 mm
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request