Tyto zatlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Mají plošku pro stabilní upevnění.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru B | Tloušťka panelu B | Délka rozpěrky | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|
3,9462 Kč - 3,9462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,7411 Kč - 4,7411 Kč | 898 Skladem |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,3327 Kč - 6,5806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,6953 Kč - 7,3237 Kč | 2000 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
4,3534 Kč - 4,3534 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
4,5041 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
3,765 Kč - 3,765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,7411 Kč - 4,7411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3,765 Kč - 3,765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
52,1665 Kč - 52,1665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
4,5041 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,333 Kč - 3,333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
3,7003 Kč - 3,7003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
3,765 Kč - 3,765 Kč | 474 Skladem |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
4,5041 Kč - 4,5041 Kč | 5636 Skladem |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
3,9462 Kč - 3,9462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3,1848 Kč - 3,5387 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,765 Kč - 3,765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
4,3942 Kč - 4,3942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
7,4416 Kč - 7,4416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Provozni doba naši kanceláře
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00
Dúležité upozoměni
Nákup je možný pouze na firmu s platným ICO.
Společnost Essentra Components s.r.o. funguje jako
velkoobchod a z toho důvodu neprodáváme zboží koncovým uživatelům.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.